Plateaux Rotatif Compact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSA 200-2-300-3-D-GRS-AB-A-D-E-17-E
TSA 200-4-270-7-D-GRS-AB-A-D-E-17-E
TSA 300-2-300-7-D-GRS-AB-A-D-E-17-E
TSA 300-4-315-2-D-GRS-AB-A-D-E-17-E
TSA 400-2-330-7-D-GRS-AB-A-D-E-17-E
TSA 400-4-300-7-D-GRS-AB-A-D-E-17-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la plaque
(mm)
Poids
(g)
Arrêts Répétabilité Précision d'indexage max. Charge axiale
(N)
max. Couple de basculement
(Nm)
max. Charge radiale
(N)
Masse de la table motorisée
(kg)

2,666.66 €

1 30 jours 16025002±0.01 sur Rs = 52.5 mm±0.02 sur Rs = 52.5 mm7500250250025

2,666.66 €

1 30 jours 16025004±0.01 sur Rs = 52.5 mm±0.02 sur Rs = 52.5 mm7500250250025

3,166.66 €

1 30 jours 21550002±0.01 sur Rs = 75 mm±0.02 sur Rs = 75 mm10000300350050

3,166.66 €

1 30 jours 21550004±0.01 sur Rs = 75 mm±0.02 sur Rs = 75 mm10000300350050

3,883.33 €

1 30 jours 25080002±0.01 sur Rs = 100 mm±0.02 sur Rs = 100 mm150001000500080

3,883.33 €

1 30 jours 25080004±0.01 sur Rs = 100 mm±0.02 sur Rs = 100 mm150001000500080

Loading...

  1. 1

Assistance technique