Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSA 300-4-315-2-D-GRS-AB-A-D-E-17-E
Référence pièce
|
---|
TSA 300-4-315-2-D-GRS-AB-A-D-E-17-E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la plaque (mm) | Poids (g) | Arrêts | Répétabilité | Précision d'indexage | max. Charge axiale (N) | max. Couple de basculement (Nm) | max. Charge radiale (N) | Masse de la table motorisée (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,166.66 € | 1 | 30 jours | 215 | 5000 | 4 | ±0.01 sur Rs = 75 mm | ±0.02 sur Rs = 75 mm | 10000 | 300 | 3500 | 50 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Plateaux Rotatif Compact, le numéro d'article est le suivant: TSA 300-4-315-2-D-GRS-AB-A-D-E-17-E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSA 300-4-315-2-D-GRS-AB-A-D-E-17-E.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la plaque(mm)
Poids(g)
Arrêts
Répétabilité
Précision d'indexage
max. Charge axiale(N)
max. Couple de basculement(Nm)
max. Charge radiale(N)
Masse de la table motorisée(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TSA 200-2-300-3-D-GRS-AB-A-D-E-17-E |
TSA 200-4-270-7-D-GRS-AB-A-D-E-17-E |
TSA 300-2-300-7-D-GRS-AB-A-D-E-17-E |
TSA 400-2-330-7-D-GRS-AB-A-D-E-17-E |
TSA 400-4-300-7-D-GRS-AB-A-D-E-17-E |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de la plaque (mm) | Poids (g) | Arrêts | Répétabilité | Précision d'indexage | max. Charge axiale (N) | max. Couple de basculement (Nm) | max. Charge radiale (N) | Masse de la table motorisée (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,666.66 € | 1 | 30 jours | 160 | 2500 | 2 | ±0.01 sur Rs = 52.5 mm | ±0.02 sur Rs = 52.5 mm | 7500 | 250 | 2500 | 25 | ||
2,666.66 € | 1 | 30 jours | 160 | 2500 | 4 | ±0.01 sur Rs = 52.5 mm | ±0.02 sur Rs = 52.5 mm | 7500 | 250 | 2500 | 25 | ||
3,166.66 € | 1 | 30 jours | 215 | 5000 | 2 | ±0.01 sur Rs = 75 mm | ±0.02 sur Rs = 75 mm | 10000 | 300 | 3500 | 50 | ||
3,883.33 € | 1 | 30 jours | 250 | 8000 | 2 | ±0.01 sur Rs = 100 mm | ±0.02 sur Rs = 100 mm | 15000 | 1000 | 5000 | 80 | ||
3,883.33 € | 1 | 30 jours | 250 | 8000 | 4 | ±0.01 sur Rs = 100 mm | ±0.02 sur Rs = 100 mm | 15000 | 1000 | 5000 | 80 |