Serrages Verticaux 2002 et 2007

Serrages Verticaux 2002 et 2007

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Les pinces de maintien verticales Destaco de la série 2002 offrent un espace important pour une sécurité accrue, des coussinets renforcés aux points de pivotement clés et un contact de serrage presque vertical. Ces pinces sont utilisées dans le contrôle des dispositifs, le montage/test, l’usinage léger et le travail du bois.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2002-S
2002-U
2002-U207
2002-UB
2002-UBR
2002-UR
2002-UR207
2007-S
2007-U
2007-UB
2007-UBR
2007-UR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Style de base de montage Effort de maintien
(N)
Hauteur sous étrier
(mm)
Longueur Etrier
(mm)
Ouverture bras de serrage (+10°)
(°)
Ouverture poignée (+10°)
(°)
Toggle lock plus Style d'étrier

30.93 €

1 Disponible 20 jours Base de l'embase270024.148.57566NonBras renforcé

35.10 €

1 Disponible 4 jours Base de l'embase270024.1497566NonBarre en U

36.95 €

1 Disponible 45 jours Base de l'embase270031.8499072NonBarre en U

35.10 €

1 Disponible 45 jours Base droite270032.5497566NonBarre en U

63.97 €

1 Disponible 45 jours Base droite270032.5497566OuiBarre en U

63.97 €

1 Disponible 4 jours Base de l'embase270024.1497566OuiBarre en U

73.99 €

1 Disponible 45 jours Base de l'embase270031.8497557OuiBarre en U

76.30 €

1 Disponible 45 jours Base de l'embase445031.872.47664NonBras renforcé

72.19 €

1 Disponible 4 jours Base de l'embase445031.873.27664NonBarre en U

46.32 €

1 Disponible 45 jours Base droite445042.773.27664NonBarre en U

84.83 €

1 Disponible 45 jours Base droite445042.773.27664OuiBarre en U

84.83 €

1 Disponible 33 jours Base de l'embase445031.873.27664OuiBarre en U

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Poignée Verticale

Assistance technique