Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
207-ULB
Bar Styles | Clamp Models | H | K |
207-U/207-UR/207-TU/207-UB | [2.14] 54,4 | [1.30] 33 | |
207-UL/207-ULB/207-TUL | [3.84] 97,6 | [2.94] 74,6 | |
207-S/207-SB | [2.21] 56,2 | --- | |
207-L/207-LR/207-LB/207-LBRⓘ | [3.48] 88,4 | --- |
Accessories (Supplied) | |||||||
Model | Max. Holding Capacity | Clamp Bar Opening (+10°) | Handle Opening (+10°) | Weight | Bolt Retainer | Spindle Assembly | Flanged Washers |
207-U | 1670 N [375 lbf] | 99° | 57° | 0,30kg [0.67lb] | --- | 225208-M | 507107 |
207-UR | 0,45kg [1.00lb] | ||||||
207-UL | 0,30kg [.67lb] | ||||||
207-USS | 2000 N [450 lbf] | 0,32kg [0.70lb] | --- | 207943-M | 507907 | ||
207-S | 2220 N [500 lbf] | 0,31kg [0.69lb] | 207105 | --- | --- | ||
207-L | 0,34kg [0.74lb] | ||||||
207-LR | 0,45kg [1.00lb] | ||||||
207-UB | 1670 N [375 lbf] | 0,33kg [0.72lb] | --- | 225208-M | 507107 | ||
207-ULB | |||||||
207-SB | 2220 N [500 lbf] | 0,31kg [0.69lb] | 207105 | --- | --- | ||
207-LB | 0,34kg [0.75lb] | ||||||
207-LBRⓘ | 0,45kg [1.00lb] | ||||||
207-TU | 1670 N [375 lbf] | 0,33kg [0.72lb] | --- | --- | 507107 | ||
207-TUL | |||||||
207-UFⓘ | 1670 N [375 lbf] | 96° | 56° | 0,43kg [0.94lb] | --- | 225208-M | 507107 |
207-SFⓘ | 2220 N [500 lbf] | 90° | 57° | 0,38kg [0.84lb] | 207105 | --- | --- |
207-U-Lⓘ | 1670 N [375 lbf] | 99° | 0,38kg [0.84lb] | --- | --- | 507107 | |
207-U-L-BLKⓘ | 507107-BLK | ||||||
207-UB-Lⓘ | 507107 | ||||||
207-UB-L-BLKⓘ | 507107-BLK |
Model | X | X1 | X2 | Y | ‡HC1 | ‡HC2 | ‡EF(X1):AF | ‡EF(X2):AF |
U/UB/UR | [1.28] 32,6 | [2.00] 50,8 | [3.75] 95,3 | [4.90] 124,5 | [375 lbf] 1670N | [225 lbf] 1000N | 12:1 | 6:1 |
UL/ULB | [3.88] 98,5 | [5.00] 127 | [150 lbf] 670N | 7:1 | 4:1 | |||
USS | [2.00] 50,8 | [3.75] 95,3 | [450 lbf] 2000N | [240 lbf] 1070N | 10:1 | 5:1 | ||
S/SB | [2.88] 73,0 | [500 lbf] 2220N | [350 lbf] 1560N | 7:1 | ||||
L/LR LB/LBR | [2.88] 73,0 | [5.00] 127 | 5:1 | |||||
TU | [2.00] 50,8 | [3.75] 95,3 | [3.66] 9 | [375 lbf] 1670N | [225 lbf] 1000N | 6:1 | 4:1 | |
TUL | [3.88] 98,5 | [5.00] 127 | [150 lbf] 670N | 4:1 | 3:1 | |||
U-L | [2.00] 50,8 | [3.75] 95,3 | [4.90] 124,5 | [375 lbf] 1670N | [2225 lbf] 1000N | 12:1 | 6:1 | |
UB-L |
Référence pièce
|
---|
207-ULB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Style de base de montage | Effort de maintien (N) | Matériau du corps | Hauteur sous étrier (mm) | Longueur Etrier (mm) | Style de base de montage (details) | Ouverture bras de serrage (+10°) (°) | Ouverture poignée (+10°) (°) | Toggle lock plus | Style d'étrier | Poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | Base droite | 1670 | Acier | 39.4 | 97.8 | - | 99 | 57 | Non | Barre en U longue | Verticale |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Serrages Verticaux 207, le numéro d'article est le suivant: 207-ULB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 207-ULB.
Configurer
Propriétés de base
Style de base de montage (details)
Style de base de montage
Effort de maintien(N)
Matériau du corps
Hauteur sous étrier(mm)
Longueur Etrier(mm)
Ouverture bras de serrage (+10°)(°)
Ouverture poignée (+10°)(°)
Toggle lock plus
Style d'étrier
Poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
207-LBR |
207-LR |
207-S |
207-SB |
207-UR |
207-USS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Style de base de montage | Effort de maintien (N) | Matériau du corps | Hauteur sous étrier (mm) | Longueur Etrier (mm) | Style de base de montage (details) | Ouverture bras de serrage (+10°) (°) | Ouverture poignée (+10°) (°) | Toggle lock plus | Style d'étrier | Poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.48 € | 1 | Disponible | 55 jours | Base droite | 2220 | Acier | 39.4 | 88.4 | - | 99 | 57 | Oui | Bras renforcé longue | Verticale | |
60.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | Base de l'embase | 2220 | Acier | 32 | 88.4 | - | 99 | 57 | Oui | Bras renforcé longue | Verticale | |
50.65 € | 1 | Disponible | 20 jours | Base de l'embase | 2220 | Acier | 32 | 56.4 | - | 99 | 57 | Non | Bras renforcé | Verticale | |
56.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | Base droite | 2220 | Acier | 39.6 | 56.4 | - | 99 | 57 | Non | Bras renforcé | Verticale | |
59.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | Base de l'embase | 1670 | Acier | 31.8 | 53.1 | - | 99 | 57 | Oui | Barre en U | Verticale | |
74.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | Base de l'embase | 2000 | Acier inoxydable | 31.8 | 72.4 | - | 99 | 57 | Non | Barre en U | Verticale |