Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
229
Style de base de montage | Base de l'embase | Effort de maintien(N) | 4450 | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur sous étrier(mm) | 52.1 | Longueur Etrier(mm) | 133.6 | Ouverture bras de serrage (+10°)(°) | 115 |
Ouverture poignée (+10°)(°) | 180 | Toggle lock plus | Non | Style d'étrier | Bras renforcé |
Poignée | Verticale |
Vous vous trouvez sur la page de Serrages Verticaux 229, le numéro d'article est le suivant: 229.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 229.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles