Référence fabricant: 237-USS
Marque: DESTACO
Prix: 154.86 €
Délai de livraison: 45 jours
Style de base de montage: Base de l'embase
Effort de maintien: 3780 N
Matériau du corps: Acier inoxydable
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
237-USS
Référence pièce
|
---|
237-USS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Style de base de montage | Effort de maintien (N) | Matériau du corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154.86 € | 1 | Disponible | 45 jours | Base de l'embase | 3780 | Acier inoxydable |
Loading...
Hauteur sous étrier(mm) | 42.3 | Longueur Etrier(mm) | 101.5 | Ouverture bras de serrage (+10°)(°) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
Ouverture poignée (+10°)(°) | 59 | Toggle lock plus | No | Style d'étrier | Barre en U |
Poignée | Horizontal |
Vous vous trouvez sur la page de Serrages Horizontaux 237, le numéro d'article est le suivant: 237-USS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 237-USS.
Configurer
Propriétés de base
Style de base de montage
Effort de maintien(N)
Matériau du corps
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
237-U |
237-UB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Style de base de montage | Effort de maintien (N) | Matériau du corps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | Base de l'embase | 3340 | Acier | |
49.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | Base droite | 3340 | Acier |