Serrages Verticaux 317

Serrages Verticaux 317

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Les pinces de maintien verticales Destaco de la série 317 sont dotées de deux surfaces de montage, offrent un grand-angle d’ouverture des barres ainsi que des dispositifs d’ajustement pour les accessoires de broche. Ces pinces sont utilisées dans le contrôle des dispositifs, le montage, les tests, l’usinage léger et le travail du bois.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
317-S
317-U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Effort de maintien
(N)
Longueur Etrier
(mm)
Style d'étrier

52.28 €

1 Disponible 45 jours 178081.3Bras renforcé

54.93 €

1 Disponible 4 jours 167064.3Barre en U

Loading...

  1. 1

Informations de base

Style de base de montage Base de l'embase Matériau du corps Acier Hauteur sous étrier(mm) 68.1
Style de base de montage (details) Bride avant Ouverture bras de serrage (+10°)(°) 185 Ouverture poignée (+10°)(°) 60
Toggle lock plus Non Poignée Verticale

Assistance technique