Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
533-LB |
535-LB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Style de base de montage | Effort de maintien (N) | Hauteur sous étrier (mm) | Longueur Etrier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | Base droite | 7000 | 55.1 | 65 | |
233.82 € | 1 | Disponible | 60 jours | Base droite | 10000 | 74.9 | 85.1 |
Loading...
Matériau du corps | Acier | Ouverture bras de serrage (+10°)(°) | 120 | Ouverture poignée (+10°)(°) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Toggle lock plus | Non | Style d'étrier | Bras renforcé longue | Poignée | Verticale |
Configurer
Propriétés de base
Effort de maintien(N)
Hauteur sous étrier(mm)
Longueur Etrier(mm)
Style de base de montage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles