Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model | Max. Holding Torque (Nm) | Clamping Torque at 5 bar (Nm) | Cylinder Ø (mm) | Weight (kg) | Air Consumption per double stroke at 5 bar (liter) |
82M-3E....4... | 380 | 120 | 40 | 1,5 | 0,9 |
82M-3B....4... |
Model | Max. Holding Torque (Nm) | Clamping Torque at 5 bar (Nm) | Cylinder Ø (mm) | Weight (kg) | Air Consumption per double stroke at 5 bar (liter) |
82M-3E....5… | 1300 | 270 | 50 | 2,8 | 1,6 |
Model | Max. Holding Torque (Nm) | Clamping Torque at 5 bar (Nm) | Cylinder Ø (mm) | Weight (kg) | Air Consumption per double stroke at 5 bar (liter) |
82M-3E....6… | 1800 | 420 | 63 | 3,8 | 2,6 |
82M-3N....6... |
Model | Max. Holding Torque (Nm) | Clamping Torque at 5 bar (Nm) | Cylinder Ø (mm) | Weight (kg) | Air Consumption per double stroke at 5 bar (liter) |
82M-3E....80.. | 3000 | 850 | 80 | 8,7 | 6,3 |
82M-3E....8N.. | |||||
82M-3E....8A.. | 8,8 | ||||
82M-3E....8B.. |
Without Handle | |||||
Model | A | B | Weight | ||
Closed | Open | Closed | Open | ||
82M-3E. 40.. | 23 | 24 | 55 | 69 | 1,5 |
82M-3B. 40.. | 24 | 54 | 68 | ||
82M-3E. 4A.. | 22 | 23 | 72 | 86 | 1,6 |
82M-3B. 4A.. | 23 | 85 | |||
82M-3E. 50.. | 24 | 25 | 70 | 87 | 2,8 |
82M-3E. 5N.. | |||||
82M-3E. 5A.. | 83 | 99 | |||
82M-3E. 5B.. | |||||
82M-3. 63.. | 27 | 28 | 88 | 103 | 3,8 |
82M-3. 6N.. | |||||
82M-3. 6A.. | 98 | 114 | 3,9 | ||
82M-3. 6B.. | |||||
82M-3E. 80.. | 36 | 37 | 98 | 123 | 8,7 |
82M-3E. 8N.. | |||||
82M-3E. 8A.. | 104 | 129 | 8,9 | ||
82M-3E. 8B.. |
With Handle | ||||||
Model | A | B | C | Weight | ||
Closed | Open | Closed | Open | |||
82M-3E. 40.. | 22 | 25 | 49 | 70 | 4 | 1,6 |
82M-3B. 40.. | 24 | 27 | 46 | 67 | ||
82M-3E....50.. | 23 | 30 | 62 | 85 | 3,1 | |
82M-3E....5N.. | ||||||
82M-3.....63.. | 26 | 30 | 80 | 102 | 3 | 4,2 |
82M-3.....6N.. | ||||||
82M-3E....80.. | 35 | 38 | 93 | 122 | 2 | 9,2 |
82M-3E....8N.. |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
927.03 € | 1 | 20 jours | ||
1,133.70 € | 1 | 20 jours | ||
1,133.71 € | 1 | 20 jours | ||
1,133.71 € | 1 | 20 jours | ||
927.03 € | 1 | 20 jours | ||
1,133.71 € | 1 | 20 jours | ||
1,133.71 € | 1 | 20 jours | ||
927.03 € | 1 | 20 jours | ||
1,133.71 € | 1 | 20 jours | ||
1,133.71 € | 1 | 20 jours | ||
1,121.48 € | 1 | 20 jours | ||
1,057.73 € | 1 | 20 jours | ||
1,133.71 € | 1 | 45 jours | ||
1,133.70 € | 1 | 45 jours | ||
1,133.70 € | 1 | 30 jours | ||
837.41 € | 1 | 20 jours | ||
837.41 € | 1 | 20 jours | ||
837.41 € | 1 | 20 jours | ||
622.05 € | 1 | 20 jours | ||
837.41 € | 1 | 20 jours | ||
837.41 € | 1 | 20 jours | ||
837.41 € | 1 | 20 jours | ||
622.05 € | 1 | 20 jours | ||
837.41 € | 1 | 20 jours | ||
837.41 € | 1 | 20 jours | ||
837.41 € | 1 | 20 jours | ||
793.13 € | 1 | 20 jours | ||
770.06 € | 1 | 20 jours | ||
770.06 € | 1 | 20 jours | ||
927.03 € | 1 | 20 jours | ||
1,133.71 € | 1 | 20 jours | ||
1,133.71 € | 1 | 20 jours | ||
927.03 € | 1 | 20 jours | ||
1,133.71 € | 1 | 20 jours | ||
1,133.71 € | 1 | 20 jours | ||
927.03 € | 1 | 20 jours | ||
1,133.71 € | 1 | 20 jours | ||
1,133.71 € | 1 | 20 jours | ||
1,089.46 € | 1 | 20 jours | ||
1,088.85 € | 1 | 20 jours | ||
1,057.73 € | 1 | 20 jours | ||
1,088.79 € | 1 | 30 jours | ||
622.05 € | 1 | 20 jours | ||
770.06 € | 1 | 20 jours | ||
837.41 € | 1 | 20 jours | ||
837.41 € | 1 | 34 jours | ||
837.41 € | 1 | 20 jours | ||
622.05 € | 1 | 20 jours | ||
793.13 € | 1 | 20 jours | ||
837.41 € | 1 | 20 jours | ||
837.41 € | 1 | 20 jours | ||
622.05 € | 1 | 20 jours | ||
770.06 € | 1 | 20 jours | ||
837.41 € | 1 | 20 jours | ||
837.41 € | 1 | 20 jours | ||
837.41 € | 1 | 20 jours |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles