Brides de Verrouillage Par Traction 3031 et 3051

Brides de Verrouillage Par Traction 3031 et 3051

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Les brides de verrouillage par traction Destaco des séries 3031 et 3051 se caractérisent par des déplacements contrôlés, une commande à une main et un verrouillage sécurisé de la bascule. Après une installation et une configuration faciles, ces pinces ne vous gênent pas dans vos déplacements grâce à un mouvement intuitif du crochet/bras de serrage. Ces brides de verrouillages sont également disponibles en acier inoxydable. Les applications et utilisations communes comprennent le moulage, le montage et les systèmes de fermeture pour portes, couvercles ou protections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3051
3051-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Toggle lock plus
(mm)

174.59 €

1 Disponible 15 jours Non

217.52 €

1 Disponible 15 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effort de maintien(N) 6700 Matériau du corps Acier Style de base de montage (details) Base bridée
Mouvement dessin(mm) 19.1 Type de crochet Ergot en J ajustable Plage de reglage crochet(mm) 14

Assistance technique