Serrages Pneumatiques 802

Serrages Pneumatiques 802
  • Remise sur volume
Les brides de serrage pneumatiques Destaco de la série 802 peuvent être équipées de capteurs ronds ou en T et constituent les versions pneumatiques du modèle 202-U. Les applications communes pour ces dispositifs de serrage pneumatiques comprennent le montage et le soudage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

802 Series Pneumatic Toggle Clamps

Product Overview

802-U
802-UE

Features

• Pneumatic version of Model 202-U
• Sensor ready for T-slot or round sensors

Applications

• Assembly
• Welding

Also Available

High temperature version available upon request, add –HT to model number. Example: 802-U–HT

Dimensions

Technical Information / Holding Capacities

 Maximum
Holding Capacity
Max. Exerting Force
@ 5bar [72PSI]
    Accessories (Supplied)
ModelInnerOuterInnerOuterWeightBore SizeAir Consumption† dm3 [ft3]Port SizeSpindle AccessoryFlanged Washers
802-U[200 lbf]
890 N
[110 lbf]
490 N
[450 lbf]
2010 N
[234 lbf]
1045 N
[1.60lb]
0.73kg
[1.26]
32
[0.012]
0.34
1/8 NPT202208-M215105
802-UEG-1/8
†Per double stroke at 5bar [72PSI]
Max Cylinder Pressure: 10bar [145psig]*
Max Operating Temp: -10°C to 90°C [-14°F to 194°F]
Replacement Seal Kit: 802450-32-1-00
Replacement Clamp Assembly: 802-U-LC
Replacement Cylinder Assembly: 802CYL
*In no case should the inlet pressure be high enough to create an exerting force that exceeds the clamp’s holding capacity.
 
Sensor Accessories       Item Number
Round Reed Switch with Quick Disconnect 810169
T-slot Reed Switch with Quick Disconnect 8EA-109-1
Quick Disconnect 2M Extension Cable CABL-010
Quick Disconnect 5M Extension Cable CABL-013
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Référence pièce
802-U-LC
802-UE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

131.01 €

1 Disponible 10 jours

256.56 €

1 Disponible 2 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique