Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model | A | A1 | A3 | A5 | A6 | B | B1 | C1 | C2 | D | D1 | H | L | L2 | L3 |
603 | [1.44] 36,6 | [2.17] 55 | [0.34] 8,5 | [0.51] 13 | [0.82] 21 | [1.31] 33,3 | [1.88] 48 | [0.97] 24,6 | [0.19] 4,8 | [0.27] 6,8 | [0.44] 11,1 | [3.43] 87 | [4.77] 121,2 | [1.28] 32,5 | [1.00] 25,4 |
603-M | |||||||||||||||
603-SS | [2.20] 55,9 | [0.30] 7,5 | [0.54] 13,6 | [0.65] 16,5 | [0.25] 6,4 | [0.47] 12 | [3.28] 83,4 | [4.69] 119,2 | |||||||
603-MSS | |||||||||||||||
603-R | [0.51] 13 | [0.82] 21 | [0.19] 4,8 | [0.44] 11,1 | [3.43] 87 | [4.77] 121,2 | |||||||||
603-MR | |||||||||||||||
608 | [1.63] 41,4 | [2.25] 57,2 | [0.31] 8 | [0.75] 19 | [1.40] 36 | [1.63] 41,4 | [2.25] 57,2 | [1.25] 31,8 | [0.33] 8,4 | [0.62] 15,8 | [4.04] 102,6 | [6.00] 152,3 | [1.59] 40,5 | [1.25] 31,8 | |
608-M |
Model | Max. Holding Capacity | Weight | EF:AF (pushing/ pulling) | Plunger Travel | (M) Plunger Thread | Recommended Spindle (Not Supplied) |
603 | [600 lbf] 2670 N | [0.83lb] 0,38kg | 23:1/34:1 | [1.25] 31,8 | 5/16-18 | 207203 |
603-M | M8 | 207203-M | ||||
603-SS | [840 lbf] 3740 N | 5/16-18 | 207943 | |||
603-MSS | M8 | 207943-M (supplied) | ||||
603-R | [600 lbf] 2670 N | 5/16-18 | 207203 | |||
603-MR | M8 | 207203-M | ||||
608 | [850 lbf] 3780 N | [1.25lb] 0,57kg | 44:1/50:1 | [1.63] 41,3 | 3/8-16 | 210203 |
608-M | M10 | 210203-M |
Référence pièce
|
---|
603-M |
603-MR |
603-MSS |
608-M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Effort de maintien (N) | Matériau du corps | Course piston (mm) | Hauteur piston (mm) | Poussée piston | Toggle lock plus (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 2670 | Acier | 31.8 | 24.4 | M8 | Non | |
95.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 2670 | Acier | 31.8 | 24.4 | M8 | Oui | |
111.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3740 | Acier inoxydable | 31.8 | 31.8 | M8 | Non | |
123.52 € | 1 | Disponible | 44 jours | 3780 | Acier | 41.4 | 31.8 | 3/8-16 | Non |
Loading...
Style de base de montage (details) | Base bridée | Piston | Rond |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Effort de maintien(N)
Matériau du corps
Course piston(mm)
Hauteur piston(mm)
Poussée piston
Toggle lock plus(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles