Bridage à Action Linéaire 606

Bridage à Action Linéaire 606
  • Remise sur volume
Les pinces droites à action linéaire Destaco de la série 606 se caractérisent par une base étroite pour les espaces restreints et par des verrous à pistons pour la position étendue. Elles sont équipées d’une poignée et d’une articulation pivotante à 125° pour une grande flexibilité de montage. Les applications courantes pour ces pinces comprennent le montage/test, le travail du bois et les dispositifs de tension.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

606-M

Référence pièce
606-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.03 €

1 Disponible 54 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effort de maintien(N) 200 Matériau du corps Acier Course piston(mm) 39.9
Style de base de montage (details) Narrow Flange Piston Rond Hauteur piston(mm) 22.4
Poussée piston M8 Toggle lock plus(mm) Non

Vous vous trouvez sur la page de Bridage à Action Linéaire 606, le numéro d'article est le suivant: 606-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 606-M.

Assistance technique