Bridage à Action Linéaire 609

Bridage à Action Linéaire 609
  • Remise sur volume
Les pinces droites à action linéaire Destaco de la série 609 se caractérisent par un profil bas, une capacité de préhension élevée par rapport à leur taille. Elles sont également conçues de manière à ce que la poignée puisse pivoter puis tomber en dessous du plan de montage pour se verrouiller en position rétractée. Ce modèle est aussi disponible avec une base à bride ou droite. Les applications courantes pour ces modèles comprennent le montage/test, le soudage et les dispositifs de tension.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

609-B

Référence pièce
609-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

64.34 €

1 Disponible 54 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effort de maintien(N) 1330 Matériau du corps Acier Course piston(mm) 31.8
Style de base de montage (details) Base droite Piston Rond Hauteur piston(mm) 46.2
Poussée piston 5/16-18 Toggle lock plus(mm) Non

Vous vous trouvez sur la page de Bridage à Action Linéaire 609, le numéro d'article est le suivant: 609-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 609-B.

Assistance technique