Bridage à Action Linéaire 610

Bridage à Action Linéaire 610
  • Remise sur volume
Les pinces droites à action linéaire Destaco de la série 610 sont conçues pour les serrages en poussée/par traction. Elles permettent également à la poignée de pivoter pour ensuite tomber en dessous du plan de montage pour se verrouiller en position rétractée. Les applications courantes pour ces pinces comprennent le montage/test, le travail du bois et les dispositifs de tension.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

610-M

Référence pièce
610-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

68.20 €

1 Disponible 20 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effort de maintien(N) 3560 Matériau du corps Acier Course piston(mm) 41.4
Style de base de montage (details) Base bridée Piston Rond Hauteur piston(mm) 43.2
Poussée piston M10 Toggle lock plus(mm) Non

Vous vous trouvez sur la page de Bridage à Action Linéaire 610, le numéro d'article est le suivant: 610-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 610-M.

Assistance technique