Bridage à Action Linéaire 620

Bridage à Action Linéaire 620
  • Remise sur volume
Les pinces droites à action linéaire Destaco de la série 620 disposent d’un dispositif d’actionnement de poignée inversé et d’un piston permettant le verrouillage en position étendue lorsque la poignée est déplacée vers le bas. Les applications courantes pour ces pinces comprennent le montage/test, le travail du bois et les dispositifs de tension.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

620-M

Référence pièce
620-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

100.48 €

1 Disponible 30 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effort de maintien(N) 2670 Matériau du corps Acier Course piston(mm) 28.2
Style de base de montage (details) Base bridée Piston Rond Hauteur piston(mm) 43.2
Poussée piston M10 Toggle lock plus(mm) Non

Vous vous trouvez sur la page de Bridage à Action Linéaire 620, le numéro d'article est le suivant: 620-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 620-M.

Assistance technique