Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MXZ20-5L |
MXZ20-10L |
MXZ20-15L |
MXZ20-20L |
MXZ20-25L |
MXZ20-30L |
MXZ20-35L |
MXZ20-40L |
MXZ20-45L |
MXZ20-50L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Pression de fonctionnement (MPa) | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Customized specification (port positions) | Boulon de montage | Type de connecteur | Position du port de service | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.95 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 20 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Avec boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
255.39 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 20 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Avec boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
262.85 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 20 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Avec boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
270.65 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 20 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Avec boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
278.06 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 20 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Avec boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
285.55 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 20 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Avec boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
294.11 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 20 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Avec boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
302.29 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 20 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Avec boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
313.44 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 20 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Avec boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
320.90 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 20 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Avec boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Course : L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Boulon de montage
Type
Méthode de fonctionnement de la tige
Forme du corps principal
D.I. du cylindre : D(Ø)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Body Options
Auto Switch
Type de connecteur
Position du port de service
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles