Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MXZ16-25L-M9B
Référence pièce
|
---|
MXZ16-25L-M9B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Pression de fonctionnement (MPa) | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Customized specification (port positions) | Boulon de montage | Type de connecteur | Position du port de service | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.55 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 16 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Avec boulons de montage | M9B | 0.5 | 2 | - | - | Aucun | Avant |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Vérins compacts à guide linéaire, Série MXZ, le numéro d'article est le suivant: MXZ16-25L-M9B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXZ16-25L-M9B.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Course : L(mm)
Customized specification (port positions)
Boulon de montage
Type
Méthode de fonctionnement de la tige
Forme du corps principal
D.I. du cylindre : D(Ø)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type de connecteur
Position du port de service
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MXZ12-15L |
MXZ12-15L-M9BS |
MXZ12-20 |
MXZ16-30 |
MXZ16-30L |
MXZ16-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Pression de fonctionnement (MPa) | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Customized specification (port positions) | Boulon de montage | Type de connecteur | Position du port de service |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.60 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 12 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Avec boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
243.61 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 12 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Avec boulons de montage | M9B | 0.5 | 1 | - | - | Aucun | Avant | ||
217.79 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 12 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Sans boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
251.27 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 16 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Sans boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
252.02 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 16 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Avec boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
218.73 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 16 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Sans boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant |