Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MXZ12-5 |
MXZ12-10 |
MXZ12-15 |
MXZ12-20 |
MXZ12-25 |
MXZ12-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Pression de fonctionnement (MPa) | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Customized specification (port positions) | Boulon de montage | Type de connecteur | Position du port de service | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.05 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 12 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Sans boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
206.60 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 12 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Sans boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
212.19 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 12 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Sans boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
217.79 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 12 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Sans boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
223.39 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 12 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Sans boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant | ||
228.94 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 12 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Sans boulons de montage | Sans commutateur auto (aimant intégré) | - | - | - | - | Aucun | Avant |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Course : L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Boulon de montage
Type
Méthode de fonctionnement de la tige
Forme du corps principal
D.I. du cylindre : D(Ø)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Body Options
Auto Switch
Type de connecteur
Position du port de service
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles