Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VQ5351-5G1-Q
Référence pièce
|
---|
VQ5351-5G1-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Entrée électrique du fil de sortie | Témoin / Suppresseur de surtension | Conformité CE | Type de corps | Spécifications de tuyauterie | Fonctions | Diamètre d'orifice de connexion de tuyau au port (embase) | Type of manual operation | Related component type | Enceinte de protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.18 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | - | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 3.4 | Joint souple | 0,2 à 1 | Interne | Passe-fil de sortie longueur 0,6 m | Oui | Produit conforme CE | Socle enfichable | Port latéral | Standard (0.95W) | - | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | - | Étanche aux poussières |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 ports, montée sur socle, unité simple gamme VQ5000, le numéro d'article est le suivant: VQ5351-5G1-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VQ5351-5G1-Q.
Configurer
Propriétés de base
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Diamètre d'orifice de connexion de tuyau au port (embase)
Related component type
Type
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
Caractéristiques
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Tuyauterie
Type d'entraînement
Valeur CV
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Entrée électrique du fil de sortie
Témoin / Suppresseur de surtension
Conformité CE
Type de corps
Spécifications de tuyauterie
Fonctions
Type of manual operation
Enceinte de protection
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VQ5000-P-B04-Q |
VQ5000-P-B04N |
VQ5000-PW-04-Q |
VQ5351-5H1-Q |
VQ5351-5HBW1-04-Q |
VQ5351-5HBW1-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Entrée électrique du fil de sortie | Témoin / Suppresseur de surtension | Conformité CE | Type de corps | Spécifications de tuyauterie | Fonctions | Diamètre d'orifice de connexion de tuyau au port (embase) | Type of manual operation | Related component type | Enceinte de protection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.13 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Borne de conduit enfichable | - | Produit conforme CE | - | Support inférieur | - | RC 1/2 | - | Socle | Étanche aux poussières | ||
57.13 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Borne de conduit enfichable | - | Non conforme | - | Support inférieur | - | NPT1/2 | - | Socle | Étanche aux poussières | ||
41.95 € | 1 | 26 jours | Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Borne de conduit enfichable | - | Produit conforme CE | - | Port latéral | - | RC 1/2 | - | Socle | Type de protection étanche à la poussière et aux jets eau (Conforme IP65.) | ||
214.24 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | - | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 3.4 | Joint souple | 0,2 à 1 | Interne | Passe-fil de sortie longueur 1,5 m | Oui | Produit conforme CE | Socle enfichable | Port latéral | Standard (0.95W) | - | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | - | Étanche aux poussières | ||
257.44 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 3.4 | Joint souple | 0,2 à 1 | Interne | Passe-fil de sortie longueur 1,5 m | Oui | Produit conforme CE | Socle enfichable | Port latéral | Standard (0.95W) | - | Type de verrouillage (outil requis) | - | Type de protection étanche à la poussière et aux jets eau (Conforme IP65.) | ||
231.35 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | - | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 3.4 | Joint souple | 0,2 à 1 | Interne | Passe-fil de sortie longueur 1,5 m | Oui | Produit conforme CE | Socle enfichable | Port latéral | Standard (0.95W) | - | Type de verrouillage (outil requis) | - | Type de protection étanche à la poussière et aux jets eau (Conforme IP65.) |