Électrovanne 5 ports, montée sur socle, unité simple gamme VQC1000 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovanne 5 ports, montée sur socle, unité simple gamme VQC1000
[Caractéristiques]
· Structure de protection conforme IP67
· En adoptant un distributeur de connexion de connecteur, il est possible de répondre de manière flexible aux stations supplémentaires et aux changements de spécifications
· Conception peu encombrante avec un solénoïde unilatéral et un raccord de tuyau d'un seul côté pour un sens de montage libre
· La structure sans vis à une pince réduit les heures de travail de réarrangement
· Méthodes de câblage centralisées abondantes
· 4 positions, double vanne 3 voies
· Modèle de distributeur : VV5QC11

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VQC1100K-5B1

Référence pièce
VQC1100K-5B1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Fonctions

69.73 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDC-Tuyauterie de fondationTiroir type piloté0.16Standard0,1 à 1,0Interne-Verrou de type pousser-tourner (Outil requis)OuiType haute pression (1,0 MPa, 0,95 W)

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 ports, montée sur socle, unité simple gamme VQC1000, le numéro d'article est le suivant: VQC1100K-5B1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VQC1100K-5B1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VQC1100-5D1
VQC1100-5E1
VQC1100-61
VQC1100K-5C1
VQC1100K-5E1
VQC1100KN-51
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Fonctions

71.77 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDC-Tuyauterie de fondationTiroir type piloté0.16Standard0.1 à 0.7Interne-Verrou de type à glissière (Type manuel)OuiType standard (0,4 W)

65.89 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDC-Tuyauterie de fondationTiroir type piloté0.16Standard0.1 à 0.7Interne-Type non verrouillable par poussoir (outil requis)Aucun (non polaire)Type standard (0,4 W)

65.89 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)12VDC-Tuyauterie de fondationTiroir type piloté0.16Standard0.1 à 0.7Interne-Type non verrouillable par poussoir (outil requis)OuiType standard (0,4 W)

69.73 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDC-Tuyauterie de fondationTiroir type piloté0.16Standard0,1 à 1,0Interne-Verrou de type à tourner (Type manuel)OuiType haute pression (1,0 MPa, 0,95 W)

65.89 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDC-Tuyauterie de fondationTiroir type piloté0.16Standard0,1 à 1,0Interne-Type non verrouillable par poussoir (outil requis)Aucun (non polaire)Type haute pression (1,0 MPa, 0,95 W)

65.89 €

1 4 jours --------24VDC----Standard--Non bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Avec témoin / suppresseur de surtensionType haute pression (1.0 MPa, 0.95 W) + Commun négatif

Assistance technique