Électrovanne 5 ports, montée sur socle, unité simple gamme VQC1000 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovanne 5 ports, montée sur socle, unité simple gamme VQC1000
[Caractéristiques]
· Structure de protection conforme IP67
· En adoptant un distributeur de connexion de connecteur, il est possible de répondre de manière flexible aux stations supplémentaires et aux changements de spécifications
· Conception peu encombrante avec un solénoïde unilatéral et un raccord de tuyau d'un seul côté pour un sens de montage libre
· La structure sans vis à une pince réduit les heures de travail de réarrangement
· Méthodes de câblage centralisées abondantes
· 4 positions, double vanne 3 voies
· Modèle de distributeur : VV5QC11

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VQC1B01N-5B1
VQC1C01N-5B1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Fonctions

108.18 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne double à 3 portsBase de collecteurSans lubrification[Simple] Simple[Autres] 4 positions (N.O. + N.O.)Reprise automatique (retour de ressort)24VDC-Tuyauterie de fondationTiroir type piloté0.16Joint souple0.15 à 0.7Interne-Verrou de type pousser-tourner (Outil requis)OuiCommun négatif

108.18 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne double à 3 portsBase de collecteurSans lubrification[Simple] Simple[Autres] 4 positions (N.C. + N.O.)Reprise automatique (retour de ressort)24VDC-Tuyauterie de fondationTiroir type piloté0.16Joint souple0.15 à 0.7Interne-Verrou de type pousser-tourner (Outil requis)OuiCommun négatif

Loading...

  1. 1

Assistance technique