Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VQC2301-5D1
Référence pièce
|
---|
VQC2301-5D1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Fonctions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.92 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.49 | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Interne | - | Verrou de type à glissière (Type manuel) | Oui | Type standard (0,4 W) |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 ports, montée sur socle, unité simple gamme VQC2000, le numéro d'article est le suivant: VQC2301-5D1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VQC2301-5D1.
Configurer
Propriétés de base
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Interrupteur manuel
Type
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
Caractéristiques
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Tuyauterie
Type d'entraînement
Valeur CV
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Fonctions
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VQC2100-5D1 |
VQC2100-5E1 |
VQC2100-5EC1 |
VQC2301-5E1 |
VQC2301-5EB1 |
VQC2301B-51 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Fonctions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.03 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.46 | Standard | 0.1 à 0.7 | Interne | - | Verrou de type à glissière (Type manuel) | Oui | Type standard (0,4 W) | ||
70.35 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.46 | Standard | 0.1 à 0.7 | Interne | - | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | Aucun (non polaire) | Type standard (0,4 W) | ||
74.27 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.46 | Standard | 0.1 à 0.7 | Interne | - | Verrou de type tourner (Outil requis) | Aucun (non polaire) | Type standard (0,4 W) | ||
102.68 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.49 | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Interne | - | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | Aucun (non polaire) | Type standard (0,4 W) | ||
110.40 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.49 | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Interne | - | Verrou de type pousser-tourner (Outil requis) | Aucun (non polaire) | Type standard (0,4 W) | ||
104.19 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.49 | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Interne | - | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | Oui | Type de réponse rapide (0,95 W) |