Électrovanne 5 ports, montée sur socle, unité simple gamme VQC5000 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovanne 5 ports, montée sur socle, unité simple gamme VQC5000
[Caractéristiques]
· Petite et grande capacité
VQ5000 : un entraînement par cylindre jusqu'à ⌀180 est possible
· Abondance de protocoles pris en charge
· Consommation d'énergie : 0,4 W (Type à faible puissance)
· Longue durée de vie : 100 millions d’utilisations
· Structure de protection compatible IP67

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VQC5201-51-B04F

Référence pièce
VQC5201-51-B04F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Témoin / Suppresseur de surtension Spécifications de tuyauterie Fonctions Type of manual operation

154.23 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirectDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatiqueG1/24.4Joint souple0,15 à 1InterneOuiSupport inférieurStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Nombre de ports Vanne à 5 ports Caractéristiques Sans lubrification
Tension 24VDC Diam. du cylindre applicable(Ø) 250 ou moins Tuyauterie Tuyauterie de fondation
Type d'entraînement Tiroir type piloté Type de corps Socle enfichable

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 ports, montée sur socle, unité simple gamme VQC5000, le numéro d'article est le suivant: VQC5201-51-B04F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VQC5201-51-B04F.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VQC5100-5B1-04F
VQC5100-5C1
VQC5100R-51
VQC5201-5B1
VQC5201R-51
VQC5201Y-51
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Témoin / Suppresseur de surtension Spécifications de tuyauterie Fonctions Type of manual operation

128.47 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)G1/22.9Standard0,1 à 1,0InterneOuiPort latéralStandard (0.95W)Type de verrouillage (outil requis)

102.63 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Standard0,1 à 1,0InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type de verrouillage (manuel)

97.52 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Standard0,1 à 1,0ExterneOuiSans soclePilote externeType non verrouillable par poussoir (outil requis)

116.81 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique---Joint souple0,15 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type de verrouillage (outil requis)

114.21 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique---Joint souple0,15 à 1ExterneOuiSans soclePilote externeType non verrouillable par poussoir (outil requis)

110.32 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique---Joint souple0,15 à 1InterneOuiSans socleType de faible puissance DC (0,4 W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

Assistance technique