Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VQC5100RY-51
Référence pièce
|
---|
VQC5100RY-51 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Sens du montage | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Valeur CV | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Témoin / Suppresseur de surtension | Spécifications de tuyauterie | Fonctions | Type of manual operation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.26 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | - | - | - | Standard | 0,1 à 1,0 | Externe | Oui | Sans socle | Pilote externe / Type faible watt (0,4 W) | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) |
Loading...
Type | Électrovannes | Nombre de ports | Vanne à 5 ports | Caractéristiques | Sans lubrification |
---|---|---|---|---|---|
Tension | 24VDC | Diam. du cylindre applicable(Ø) | 250 ou moins | Tuyauterie | Tuyauterie de fondation |
Type d'entraînement | Tiroir type piloté | Type de corps | Socle enfichable |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 ports, montée sur socle, unité simple gamme VQC5000, le numéro d'article est le suivant: VQC5100RY-51.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VQC5100RY-51.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Valeur CV
Type
Application
Sens du montage
Type à commutation
État à la mise hors tension
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Témoin / Suppresseur de surtension
Spécifications de tuyauterie
Fonctions
Type of manual operation
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VQC5100-5B1-04F |
VQC5100-5C1 |
VQC5100R-51 |
VQC5101-51 |
VQC5101-51-04 |
VQC5101-51-04F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Application | Sens du montage | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Valeur CV | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Témoin / Suppresseur de surtension | Spécifications de tuyauterie | Fonctions | Type of manual operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.47 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | G | 1/2 | 2.9 | Standard | 0,1 à 1,0 | Interne | Oui | Port latéral | Standard (0.95W) | Type de verrouillage (outil requis) | ||
102.63 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | - | - | - | Standard | 0,1 à 1,0 | Interne | Oui | Sans socle | Standard (0.95W) | Type de verrouillage (manuel) | ||
97.52 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | - | - | - | Standard | 0,1 à 1,0 | Externe | Oui | Sans socle | Pilote externe | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | ||
87.13 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | - | - | - | Joint souple | 0,2 à 1 | Interne | Oui | Sans socle | Standard (0.95W) | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | ||
116.81 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 4.4 | Joint souple | 0,2 à 1 | Interne | Oui | Port latéral | Standard (0.95W) | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | ||
116.81 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | G | 1/2 | 4.4 | Joint souple | 0,2 à 1 | Interne | Oui | Port latéral | Standard (0.95W) | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) |