Électrovanne 5 ports, montée sur socle, unité simple gamme VQC5000 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovanne 5 ports, montée sur socle, unité simple gamme VQC5000
[Caractéristiques]
· Petite et grande capacité
VQ5000 : un entraînement par cylindre jusqu'à ⌀180 est possible
· Abondance de protocoles pris en charge
· Consommation d'énergie : 0,4 W (Type à faible puissance)
· Longue durée de vie : 100 millions d’utilisations
· Structure de protection compatible IP67

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VQC5600-51

Référence pièce
VQC5600-51
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Témoin / Suppresseur de surtension Spécifications de tuyauterie Fonctions Type of manual operation

263.95 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDouble[Autres] 3 positions, parfaitReprise automatique (retour de ressort)---Standard0,15 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Nombre de ports Vanne à 5 ports Caractéristiques Sans lubrification
Tension 24VDC Diam. du cylindre applicable(Ø) 250 ou moins Tuyauterie Tuyauterie de fondation
Type d'entraînement Tiroir type piloté Type de corps Socle enfichable

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 ports, montée sur socle, unité simple gamme VQC5000, le numéro d'article est le suivant: VQC5600-51.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VQC5600-51.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VQC5100-51-04F
VQC5100-5B1
VQC5100-5B1-04F
VQC5100-5C1
VQC5100R-51
VQC5601-51
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Témoin / Suppresseur de surtension Spécifications de tuyauterie Fonctions Type of manual operation

124.56 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)G1/22.9Standard0,1 à 1,0InterneOuiPort latéralStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

98.77 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Standard0,1 à 1,0InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type de verrouillage (outil requis)

128.47 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)G1/22.9Standard0,1 à 1,0InterneOuiPort latéralStandard (0.95W)Type de verrouillage (outil requis)

102.63 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Standard0,1 à 1,0InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type de verrouillage (manuel)

97.52 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)---Standard0,1 à 1,0ExterneOuiSans soclePilote externeType non verrouillable par poussoir (outil requis)

256.19 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDouble[Autres] 3 positions, parfaitReprise automatique (retour de ressort)---Joint souple0,2 à 1InterneOuiSans socleStandard (0.95W)Type non verrouillable par poussoir (outil requis)

Assistance technique