Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VXF21AAK
Référence pièce
|
---|
VXF21AAK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Embase nominale de tube | Diam. d'orifice (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Tension | Option | Matériau du corps | Entrée électrique du fil de sortie | Tuyauterie | Spécifications | Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie | Filetage de raccordement de tuyau des options de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.19 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 200 V AC | Without silencer | POM | Borne DIN (avec suppresseur de surtension) | Type de tuyau droit | Norme | 20 A | Aucun |
Loading...
Type | Type électromagnétique | Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type à commutation | Normalement fermés | Type d'entraînement | Type pilote |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 2 voies pour dépoussiéreur série VXF2, le numéro d'article est le suivant: VXF21AAK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VXF21AAK.
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Embase nominale de tube
Type
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. d'orifice(Ø)
Tension
Option
Matériau du corps
Entrée électrique du fil de sortie
Tuyauterie
Spécifications
Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie
Filetage de raccordement de tuyau des options de tuyauterie
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VXF21AAF |
VXF21AAFA |
VXF21AAGB |
VXF21AAL |
VXF21AALA |
VXF21AAN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Embase nominale de tube | Diam. d'orifice (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Tension | Option | Matériau du corps | Entrée électrique du fil de sortie | Tuyauterie | Spécifications | Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie | Filetage de raccordement de tuyau des options de tuyauterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.61 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Passe-fil (avec suppresseur de surtension) | Type de tuyau droit | Norme | 20 A | Aucun | ||
70.60 € | 1 | 26 jours | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Passe-fil (avec suppresseur de surtension) | Type de tuyau droit | Norme | 20 A | Oui | ||
71.19 € | 1 | 26 jours | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Borne DIN (avec suppresseur de surtension) | Type de tuyau droit | Norme | 20 A | Oui | ||
68.19 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230VDC | Without silencer | POM | Borne DIN (avec suppresseur de surtension) | Type de tuyau droit | Norme | 20 A | Aucun | ||
71.19 € | 1 | 26 jours | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230VDC | Without silencer | POM | Borne DIN (avec suppresseur de surtension) | Type de tuyau droit | Norme | 20 A | Oui | ||
69.42 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 100VAC | Without silencer | POM | Borne DIN (avec suppresseur de surtension) | Type de tuyau droit | Norme | 20 A | Aucun |