Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VXF21AAZ2AA |
VXF21AAZ2CA |
VXF21AAZ2EA |
VXF21AAZ2GA |
VXF21AAZ2VA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Embase nominale de tube | Diam. d'orifice (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Tension | Option | Matériau du corps | Entrée électrique du fil de sortie | Tuyauterie | Spécifications | Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie | Filetage de raccordement de tuyau des options de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.18 € | 1 | 26 jours | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Borne DIN (avec suppresseur de surtension) | Type de tuyau droit | Avec témoin | 20 A | Oui | ||
77.18 € | 1 | 26 jours | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 110VAC | Without silencer | POM | Borne DIN (avec suppresseur de surtension) | Type de tuyau droit | Avec témoin | 20 A | Oui | ||
77.18 € | 1 | 26 jours | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 230VDC | Without silencer | POM | Borne DIN (avec suppresseur de surtension) | Type de tuyau droit | Avec témoin | 20 A | Oui | ||
77.18 € | 1 | 26 jours | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 220 V AC | Without silencer | POM | Borne DIN (avec suppresseur de surtension) | Type de tuyau droit | Avec témoin | 20 A | Oui | ||
77.18 € | 1 | 26 jours | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | 24VDC | Without silencer | POM | Borne DIN (avec suppresseur de surtension) | Type de tuyau droit | Avec témoin | 20 A | Oui |
Loading...
Type | Type électromagnétique | Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type à commutation | Normalement fermés | Type d'entraînement | Type pilote |
Configurer
Propriétés de base
Embase nominale de tube
Tension
Type
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. d'orifice(Ø)
Option
Matériau du corps
Entrée électrique du fil de sortie
Tuyauterie
Spécifications
Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie
Filetage de raccordement de tuyau des options de tuyauterie
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles