Électrovannes 5 voies / VQ2000, bloc de vannes, M-Kit (kit de connecteurs multiples) (Numéros de référence)

Électrovannes 5 voies / VQ2000, bloc de vannes, M-Kit (kit de connecteurs multiples)
Kit M de distributeur série VQ2000 pour électrovanne 5 ports à tuyau de base (Kit multi-connecteurs)
[Caractéristiques]
· En utilisant un multi-connecteur pour la méthode de connexion électrique, le travail de connexion peut être rationalisé et des heures de travail économisées.
· Étant donné que le distributeur et le connecteur sont compatibles IP65 (étanche à la profondeur et aux jets), vous pouvez protéger complètement l'environnement électrique. (Lorsque l'option W est sélectionnée)
· Nombre maximum de stations 24

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VV5Q21-04C6M0-RW-Q
VV5Q21-06C6M0-W-Q
VV5Q21-06C6M1-NW-Q
VV5Q21-06C8M0-W-Q
VV5Q21-07C8M2-NW-Q
VV5Q21-08C6M0-W-Q
VV5Q21-08C6M2-W
VV5Q21-08C8M0-W-Q
VV5Q21-09C8M0-RW-Q
VV5Q21-09C8M0-W-Q
VV5Q21-12C6M2-W-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications Option Lead wire length
(m)
CE compliant

342.65 €

1 98 jours 4Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6External pilotN/AAucunProduit conforme CE

416.84 €

1 26 jours 6Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6NoneN/AAucunProduit conforme CE

501.02 €

1 98 jours 6Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6NoneAvec plaque signalétique1.5Produit conforme CE

416.84 €

1 98 jours 6Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8NoneN/AAucunProduit conforme CE

551.10 €

1 98 jours 7Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8NoneAvec plaque signalétique3Produit conforme CE

495.97 €

1 98 jours 8Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6NoneN/AAucunProduit conforme CE

586.27 €

1 98 jours 8Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6NoneN/A3Non compatible

495.97 €

1 98 jours 8Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8NoneN/AAucunProduit conforme CE

540.55 €

1 98 jours 9Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8External pilotN/AAucunProduit conforme CE

535.56 €

1 98 jours 9Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8NoneN/AAucunProduit conforme CE

744.60 €

1 98 jours 12Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6NoneN/A3Produit conforme CE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Mounting Method Direct mounting Protective structure Type anti-poussière / anti-jet (compatible IP65)
Manifold wiring specifications Aucun

Assistance technique