Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VV5Q11-03C6FU0-D-Q
Référence pièce
|
---|
VV5Q11-03C6FU0-D-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Method | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | Option | Lead wire length (m) | Connector output direction | CE compliant | Manifold wiring specifications | Spécifications d'environnement / d'application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.63 € | 1 | Devis | DIN rail mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme |
Loading...
Type | Base de collecteur | Type | Unité enfichable |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / VQ1000/2000 Bloc de vannes F (kit avec connexion D-Sub), le numéro d'article est le suivant: VV5Q11-03C6FU0-D-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VV5Q11-03C6FU0-D-Q.
Configurer
Propriétés de base
Type
Mounting Method
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
Option
Lead wire length(m)
Connector output direction
CE compliant
Manifold wiring specifications
Spécifications d'environnement / d'application
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VV5Q11-02C6FU0-R-Q |
VV5Q11-02C6FU0-S-Q |
VV5Q11-02C6FU1-Q |
VV5Q11-03C6FU3-S-Q |
VV5Q11-04C4FU0-DN-Q |
VV5Q11-04C4FU0-S-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Mounting Method | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | Option | Lead wire length (m) | Connector output direction | CE compliant | Manifold wiring specifications | Spécifications d'environnement / d'application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.74 € | 1 | Devis | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | External pilot | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
101.48 € | 1 | Devis | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
159.52 € | 1 | Devis | Direct mounting | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | 1.5 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
222.65 € | 1 | Devis | Direct mounting | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | 5 | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
175.50 € | 1 | Devis | DIN rail mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | VQ1000 | Avec plaque signalétique | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme | ||
151.37 € | 1 | Devis | Direct mounting | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | Silencieux intégré, soufflage direct | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme |