Électrovannes 5 voies / VQ1000/2000 Bloc de vannes F (kit avec connexion D-Sub) (Numéros de référence)

Électrovannes 5 voies / VQ1000/2000 Bloc de vannes F (kit avec connexion D-Sub)
Kit de distributeur F (Kit de connecteur D) pour embase d'électrovanne à 5 voies de type de tuyau de base enfichable de série VQ1000/2000
[Caractéristiques]
· En utilisant le connecteur D pour la méthode de connexion électrique, le travail de connexion peut être rationalisé avec économie d’heures.
· Étant donné que le connecteur utilise un sous-connecteur D conforme à la norme MIL (25P), (15P semi-standard), un connecteur disponible dans le commerce peut être utilisé et une large gamme de compatibilité peut être obtenue.
· Le connecteur peut être retiré soit vers le haut, soit vers l'horizontale, de sorte qu'il peut être sélectionné en fonction de l'espace de montage.
· Nombre maximum de stations 24

[série CLEAN de la série 10]
Convient pour un environnement propre
Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VV5Q11-02C6FU2-Q

Référence pièce
VV5Q11-02C6FU2-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mounting Method Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications Applicable valve Option Lead wire length
(m)
Connector output direction CE compliant Manifold wiring specifications Spécifications d'environnement / d'application

174.47 €

1 98 jours Direct mounting2Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6NoneVQ1000N/A3Entrée supérieureProduit conforme CEAucunNorme

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Type Unité enfichable

Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / VQ1000/2000 Bloc de vannes F (kit avec connexion D-Sub), le numéro d'article est le suivant: VV5Q11-02C6FU2-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VV5Q11-02C6FU2-Q.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VV5Q11-02C6FU0-R-Q
VV5Q11-02C6FU0-S-Q
VV5Q11-02C6FU1-Q
VV5Q11-02C6FU3-Q
VV5Q11-03C4FU0-B-Q
VV5Q11-03C4FU0-N-Q
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Mounting Method Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications Applicable valve Option Lead wire length
(m)
Connector output direction CE compliant Manifold wiring specifications Spécifications d'environnement / d'application

104.74 €

1 98 jours Direct mounting2Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6External pilotVQ1000N/AWithout cableEntrée supérieureProduit conforme CEAucunNorme

101.48 €

1 98 jours Direct mounting2Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6Silencieux intégré, soufflage directVQ1000N/AWithout cableEntrée supérieureProduit conforme CEAucunNorme

159.52 €

1 98 jours Direct mounting2Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6NoneVQ1000N/A1.5Entrée supérieureProduit conforme CEAucunNorme

194.35 €

1 98 jours Direct mounting2Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6NoneVQ1000N/A5Entrée supérieureProduit conforme CEAucunNorme

137.34 €

1 98 jours Direct mounting3Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4NoneVQ1000Avec soupape anti-arrièreWithout cableEntrée supérieureProduit conforme CEAucunNorme

128.74 €

1 98 jours Direct mounting3Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4NoneVQ1000Avec plaque signalétiqueWithout cableEntrée supérieureProduit conforme CEAucunNorme

Assistance technique