Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VV5Q11-05C6FU0-Q
Référence pièce
|
---|
VV5Q11-05C6FU0-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Method | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | Option | Lead wire length (m) | Connector output direction | CE compliant | Manifold wiring specifications | Spécifications d'environnement / d'application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.92 € | 1 | 39 jours | Direct mounting | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | VQ1000 | N/A | Without cable | Entrée supérieure | Produit conforme CE | Aucun | Norme |
Loading...
Type | Base de collecteur | Type | Unité enfichable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Mounting Method
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
Option
Lead wire length(m)
Connector output direction
CE compliant
Manifold wiring specifications
Spécifications d'environnement / d'application
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles