Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Port pipe connection port diameter | Option | Number of Valves | Connector output direction | Number of Pins | Air supply / exhaust block pipe fitting output direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.34 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Avec support (Norme) | 2 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
62.15 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 2 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
68.34 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 2 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
68.34 € | 1 | 26 jours | ⌀ Raccord instantané 1/4" (droit) | Avec support (Norme) | 2 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
68.34 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Port vers le bas) | 2 | Connecteur vers le haut | 15 | Latéral | ||
62.77 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 3 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
68.97 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Avec support (Norme) | 3 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
68.97 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 3 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
73.42 € | 1 | 26 jours | ⌀6 Raccord coudé (Absorption) | Avec support (Norme) | 3 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
63.35 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 4 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
69.56 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Avec support (Norme) | 4 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
63.35 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 4 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
69.56 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 4 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
69.53 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Port vers le bas) | 4 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
69.53 € | 1 | 26 jours | ⌀ Raccord instantané 1/4" (droit) | Avec support (Norme) | 4 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
69.53 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Avec support (Norme) | 4 | Connecteur vers le haut | 15 | Latéral | ||
69.53 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 4 | Connecteur vers le haut | 15 | Latéral | ||
70.18 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Avec support (Norme) | 5 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
63.98 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 5 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
70.18 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 5 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
74.63 € | 1 | 26 jours | ⌀6 Raccord coudé (Absorption) | Avec support (Norme) | 5 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
64.00 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 5 | Connecteur vers le haut | 15 | Latéral | ||
64.63 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 6 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
70.82 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Avec support (Norme) | 6 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
64.63 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 6 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
70.82 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 6 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
70.82 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 6 | Connecteur vers le haut | 15 | Latéral | ||
71.47 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 7 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
65.85 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 8 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
72.03 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 8 | Connecteur vers le haut | 15 | Latéral | ||
73.24 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 10 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
68.32 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 12 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
74.52 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Avec support (Norme) | 12 | Connecteur vers le haut | 15 | Norme | ||
61.52 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 2 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
67.69 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Avec support (Norme) | 2 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
61.50 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 2 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
67.69 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 2 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
67.69 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Port vers le bas) | 2 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
67.69 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 2 | Connecteur sur le côté | 15 | Latéral | ||
62.15 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 3 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
68.32 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Avec support (Norme) | 3 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
62.15 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 3 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
68.32 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 3 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
68.32 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Port vers le bas) | 3 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
68.32 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 3 | Connecteur sur le côté | 15 | Latéral | ||
68.92 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Avec support (Norme) | 4 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
68.92 € | 1 | 98 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Avec support (Port vers le bas) | 4 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
62.73 € | 1 | 98 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 4 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
68.92 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 4 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
62.73 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 4 | Connecteur sur le côté | 15 | Latéral | ||
68.92 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 4 | Connecteur sur le côté | 15 | Latéral | ||
63.35 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 5 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
63.35 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 5 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
69.53 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 5 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
64.00 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 6 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
70.18 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Avec support (Norme) | 6 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
64.00 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 6 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
70.18 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 6 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme | ||
70.19 € | 1 | 26 jours | ø6 Raccord à simple effet (droit) | Avec support (Norme) | 6 | Connecteur sur le côté | 15 | Latéral | ||
64.63 € | 1 | 26 jours | ⌀4 Raccord instantané (droit) | Type de montage direct du distributeur (Avec Ecrou (rond, n pans) de fixation: M3 x 0,5) | 7 | Connecteur sur le côté | 15 | Norme |
Loading...
Type | Base de collecteur | Air supply / exhaust block mounting position | Côté U | Connector box mounting position | Côté D |
---|
Configurer
Propriétés de base
Port pipe connection port diameter
Option
Number of Valves
Connector output direction
Number of Pins
Air supply / exhaust block pipe fitting output direction
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles