Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Protocole de communication | Format de sortie | Type | Number of Inputs/Outputs | Connector | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | Option | Number of Input/Output Units | Number of Input Blocks | Number of Valves | Type of wiring | Lead wire length (m) | Common specifications | Manifold wiring specifications | End Plate specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.73 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | N/A | - | - | 1 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
76.73 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 1 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
118.77 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 1 | - | 1.5 | Positive common | Aucun | - | ||
103.94 € | 1 | 98 jours | - | - | Kit L (Plomb de fils conducteurs) | - | - | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 1 | Support de fil de sortie (25 cœurs) | 1.5 | Positive common | Aucun | - | ||
59.08 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Entrée capteur PNP | Kit S (kit de transmission série: EX250 intégré type (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 1 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
79.94 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | - | Kit S (kit de transmission série (équipement de bus de terrain): Type intégré EX600 (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | N/A | - | 1 | - | Aucun | Positive common | Aucun | Sans embase | ||
114.77 € | 1 | 98 jours | - | - | Kit L (Plomb de fils conducteurs) | - | - | Direct mounting | ⌀ 1/4 "avec raccord de tuyau instantané | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 1 | Support de fil de sortie (25 cœurs) | 3 | Positive common | Aucun | - | ||
99.98 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | ⌀3,2 avec raccord de tuyau instantané | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
99.98 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
106.81 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | Arrière de prévention de contre-pression, toutes connectées | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
117.06 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Monture sur rail DIN (Normale longueur de rail) | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
103.98 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | Avec plaque signalétique | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
102.27 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
152.24 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | N/A | - | - | 2 | - | 3 | Positive common | Aucun | - | ||
165.87 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | N/A | - | - | 2 | - | 5 | Positive common | Aucun | - | ||
82.34 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Entrée capteur PNP | Kit S (kit de transmission série: EX250 intégré type (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
99.98 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
114.76 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Monture sur rail DIN (Normale longueur de rail) | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
104.56 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | External pilot | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
142.03 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | - | 1.5 | Positive common | Aucun | - | ||
152.24 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | - | 3 | Positive common | Aucun | - | ||
165.87 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | - | 5 | Positive common | Aucun | - | ||
127.26 € | 1 | 98 jours | - | - | Kit L (Plomb de fils conducteurs) | - | - | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | Support de fil de sortie (25 cœurs) | 1.5 | Positive common | Aucun | - | ||
135.81 € | 1 | 98 jours | - | - | Kit L (Plomb de fils conducteurs) | - | - | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | Support de fil de sortie (25 cœurs) | 3 | Positive common | Aucun | - | ||
169.31 € | 1 | 98 jours | - | - | Kit M (Kit multi-connecteurs) | - | Kit multi-connecteurs (26P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
103.19 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | - | Kit S (kit de transmission série (équipement de bus de terrain): Type intégré EX600 (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | N/A | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | Sans embase | ||
325.47 € | 1 | 98 jours | Kit série compatible CC-link | - | Kit S (kit de transmission série: EX126 intégré type (sortie compatible)) | - | - | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
141.40 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse en T (Kit boîte à bornes) | - | - | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | Trousse (Kit boîte à bornes) | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
193.85 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | ⌀ 1/4 "avec raccord de tuyau instantané | None | Avec plaque signalétique | - | - | 2 | - | 1.5 | Positive common | Aucun | - | ||
169.24 € | 1 | 98 jours | - | - | Kit M (Kit multi-connecteurs) | - | Kit multi-connecteurs (26P) | Direct mounting | ⌀ 1/4 "avec raccord de tuyau instantané | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
182.95 € | 1 | 98 jours | - | - | Kit M (Kit multi-connecteurs) | - | Kit multi-connecteurs (26P) | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | ⌀ 1/4 "avec raccord de tuyau instantané | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
123.26 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | N/A | - | - | 3 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
138.03 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Monture sur rail DIN (Normale longueur de rail) | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | N/A | - | - | 3 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
140.32 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Monture sur rail DIN (Normale longueur de rail) | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 3 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
127.82 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | External pilot | N/A | - | - | 3 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
125.53 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 3 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
165.31 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | N/A | - | - | 3 | - | 1.5 | Positive common | Aucun | - | ||
175.52 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | N/A | - | - | 3 | - | 3 | Positive common | Aucun | - | ||
189.15 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | N/A | - | - | 3 | - | 5 | Positive common | Aucun | - | ||
203.94 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Monture sur rail DIN (Normale longueur de rail) | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | N/A | - | - | 3 | - | 5 | Positive common | Aucun | - | ||
206.23 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Monture sur rail DIN (Normale longueur de rail) | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 3 | - | 5 | Positive common | Aucun | - | ||
157.53 € | 1 | 98 jours | - | - | Kit L (Plomb de fils conducteurs) | - | - | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | N/A | - | - | 3 | Support de fil de sortie (25 cœurs) | 1.5 | Positive common | Aucun | - | ||
152.81 € | 1 | 98 jours | - | - | Kit L (Plomb de fils conducteurs) | - | - | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 3 | Support de fil de sortie (25 cœurs) | 1.5 | Positive common | Aucun | - | ||
107.89 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Entrée capteur PNP | Kit S (kit de transmission série: EX250 intégré type (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 3 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
164.68 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse en T (Kit boîte à bornes) | - | - | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | N/A | - | - | 3 | Trousse (Kit boîte à bornes) | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
123.26 € | 1 | 39 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 3 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
152.24 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Monture sur rail DIN (Normale longueur de rail) | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Arrière de prévention de contre-pression, entièrement connectée, avec plaque signalétique | - | - | 3 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
138.03 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Monture sur rail DIN (Normale longueur de rail) | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 3 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
134.65 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 3 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
125.53 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 3 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | ||
165.31 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 3 | - | 1.5 | Positive common | Aucun | - | ||
175.50 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 3 | - | 3 | Positive common | Aucun | - | ||
177.81 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 3 | - | 3 | Positive common | Aucun | - | ||
189.15 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 3 | - | 5 | Positive common | Aucun | - | ||
203.94 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Monture sur rail DIN (Normale longueur de rail) | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 3 | - | 5 | Positive common | Aucun | - | ||
191.42 € | 1 | 98 jours | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 3 | - | 5 | Positive common | Aucun | - | ||
143.65 € | 1 | 98 jours | - | - | Kit L (Plomb de fils conducteurs) | - | - | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 3 | Support de fil de sortie (25 cœurs) | 0.6 | Positive common | Aucun | - | ||
143.71 € | 1 | 98 jours | - | - | Kit L (Plomb de fils conducteurs) | - | - | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 3 | Support de fil de sortie (25 cœurs) | 1.5 | Positive common | Aucun | - | ||
159.05 € | 1 | 98 jours | - | - | Kit L (Plomb de fils conducteurs) | - | - | Direct mounting | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 3 | Support de fil de sortie (25 cœurs) | 3 | Positive common | Aucun | - | ||
117.02 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Entrée capteur PNP | Kit S (kit de transmission série: EX250 intégré type (compatible entrée/sortie)) | - | - | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 3 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - |
Loading...
Type | Base de collecteur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Protocole de communication
Format de sortie
Type
Number of Inputs/Outputs
Connector
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Specifications
Option
Number of Input/Output Units
Number of Input Blocks
Number of Valves
Type of wiring
Lead wire length(m)
Common specifications
Manifold wiring specifications
End Plate specifications
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles