Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VXFA21ACA
Référence pièce
|
---|
VXFA21ACA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Embase nominale de tube | Diam. d'orifice (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Option | Matériau du corps | Diaphragme | Tuyauterie | Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie | Filetage de raccordement de tuyau des options de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.89 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Type de tuyau droit | 20 A | Oui |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Vanne air 2 voies pour dépoussiéreur série VXFA2, le numéro d'article est le suivant: VXFA21ACA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VXFA21ACA.
Configurer
Propriétés de base
Embase nominale de tube
Diaphragme
Type
Type
Fluide applicable
Environnement de fonctionnement
Type à commutation
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. d'orifice(Ø)
Option
Matériau du corps
Tuyauterie
Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie
Filetage de raccordement de tuyau des options de tuyauterie
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VXFA21AAA |
VXFA21AAB |
VXFA21AC |
VXFA22AA |
VXFA22AAA |
VXFA22AAB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Embase nominale de tube | Diam. d'orifice (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Option | Matériau du corps | Diaphragme | Tuyauterie | Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie | Filetage de raccordement de tuyau des options de tuyauterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.10 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 20 A | Oui | ||
34.10 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 20 A | Oui | ||
41.89 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Type de tuyau droit | 20 A | Aucun | ||
34.68 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc(R) | 1 | - | - | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 25 A | Aucun | ||
37.68 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | G | 1 | - | - | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 25 A | Oui | ||
37.68 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard | Normalement fermés | NPT | 1 | - | - | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Type de tuyau droit | 25 A | Oui |