Électrovanne 2 ports à pilote de type pression différentielle nulle gamme VXEZ21/22/23 (Numéros de référence)

Électrovanne 2 ports à pilote de type pression différentielle nulle gamme VXEZ21/22/23
Électrovanne 2 ports à pilote de type pression différentielle nulle gamme VXEZ21/22/23
[Caractéristiques]
· Consommation d'énergie (lors du maintien) est considérablement réduite (environ 1/3)
· Réduction de la chaleur du serpentin
· Les dimensions de montage et les spécifications de base sont identiques à celles de la série conventionnelle
· Les ensembles de bobines de solénoïde VX2, VXD, VXZ peuvent être convertis en bobines à économie d'énergie

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VXEZ2240-04F-6DO1

Référence pièce
VXEZ2240-04F-6DO1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Fluide applicable Environnement de fonctionnement Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Type d'entraînement Diam. d'orifice
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Application Tension Matériel d'étanchéité Matériau du corps Support Type de vanne Entrée électrique du fil de sortie

98.48 €

1 26 jours Type électromagnétiqueAir / EauStandardG1/2Type pilote--10~ 60-12VDCNBRC37AucunN.C.Pour borne DIN (sans connecteur, joint statique inclus)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à commutation Normalement fermés

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 2 ports à pilote de type pression différentielle nulle gamme VXEZ21/22/23, le numéro d'article est le suivant: VXEZ2240-04F-6DO1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VXEZ2240-04F-6DO1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VXEZ2230-02-5G1
VXEZ2230-02F-5D1
VXEZ2230-02F-5D1-B
VXEZ2240A-04F-5D1
VXEZ2240A-04F-5D1-B
VXEZ2240A-04F-5DL1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Fluide applicable Environnement de fonctionnement Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Type d'entraînement Diam. d'orifice
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Application Tension Matériel d'étanchéité Matériau du corps Support Type de vanne Entrée électrique du fil de sortie

74.74 €

1 26 jours Type électromagnétiqueAir / EauStandard[Rc (R)] Rc1/4Type pilote--10~ 60--NBRC37AucunN.C.Passe-fils

81.87 €

1 26 jours Type électromagnétiqueAir / EauStandardG1/4Type pilote--10~ 60--NBRC37AucunN.C.Borne DIN

83.08 €

1 26 jours Type électromagnétiqueAir / EauStandardG1/4Type pilote--10~ 60--NBRC37Avec supportN.C.Borne DIN

116.11 €

1 26 jours Type électromagnétiqueHuileStandardG1/2Type pilote--10~ 60--FKMC37AucunN.C.Borne DIN

118.21 €

1 26 jours Type électromagnétiqueHuileStandardG1/2Type pilote--10~ 60--FKMC37Avec supportN.C.Borne DIN

122.82 €

1 26 jours Type électromagnétiqueHuileStandardG1/2Type pilote--10~ 60--FKMC37AucunN.C.Borne DIN / Avec lumière

Assistance technique