Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VVX214B09A
Référence pièce
|
---|
VVX214B09A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type de connexion | Matériel d'étanchéité | Matériau du corps | Taille de corps | Types de composants associés | Nombre de postes | Type à port de connexion de tuyau | Type de base | Taille de la bobine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.35 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | Vide | Standard | G | - | AI | - | Base de collecteur | 9 | 1/4 | Pression individuelle | Taille 1 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 2 ports à commande directe gamme VX21/22/23, embase, le numéro d'article est le suivant: VVX214B09A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VVX214B09A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériel d'étanchéité
Taille de corps
Type
Fluide applicable
Environnement de fonctionnement
Type de connexion
Matériau du corps
Types de composants associés
Nombre de postes
Type à port de connexion de tuyau
Type de base
Taille de la bobine
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VVX023S-4A-F |
VVX023S-4A-N |
VVX210A02 |
VVX214B10 |
VVX214B10A |
VVX220A02 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type de connexion | Matériel d'étanchéité | Matériau du corps | Taille de corps | Types de composants associés | Nombre de postes | Type à port de connexion de tuyau | Type de base | Taille de la bobine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.27 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | FKM | - | - | Montage, démontage dimensions d'obturation | - | - | - | Taille 3 | ||
18.71 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | NBR | - | - | Montage, démontage dimensions d'obturation | - | - | - | Taille 3 | ||
20.48 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | Air | Standard | [Rc (R)] Rc | - | AI | - | Base de collecteur | 2 | 1/8 | Pression commune | Taille 1 | ||
96.85 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | Vide | Standard | [Rc (R)] Rc | - | AI | - | Base de collecteur | 10 | 1/4 | Pression individuelle | Taille 1 | ||
96.85 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | Vide | Standard | G | - | AI | - | Base de collecteur | 10 | 1/4 | Pression individuelle | Taille 1 | ||
27.58 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | Air | Standard | [Rc (R)] Rc | - | AI | - | Base de collecteur | 2 | 1/8 | Pression commune | Taille 2 |