Électrovanne 2 ports à commande directe gamme VX21/22/23, embase (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovanne 2 ports à commande directe gamme VX21/22/23, embase
Il s'agit d'un collecteur de la série VX d'électrovannes 2 voies à commande directe.

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VVX210A05

Référence pièce
VVX210A05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Fluide applicable Environnement de fonctionnement Type de connexion Matériel d'étanchéité Matériau du corps Taille de corps Types de composants associés Nombre de postes Type à port de connexion de tuyau Type de base Taille de la bobine

41.69 €

1 Devis [Composants associés] Composants associésAirStandard[Rc (R)] Rc-AI-Base de collecteur51/8Pression communeTaille 1

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 2 ports à commande directe gamme VX21/22/23, embase, le numéro d'article est le suivant: VVX210A05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VVX210A05.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VVX023S-4A-F
VVX023S-4A-N
VVX210A02
VVX210A05A
VVX210A06
VVX210A06A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Fluide applicable Environnement de fonctionnement Type de connexion Matériel d'étanchéité Matériau du corps Taille de corps Types de composants associés Nombre de postes Type à port de connexion de tuyau Type de base Taille de la bobine

22.27 €

1 Devis [Composants associés] Composants associés---FKM--Montage, démontage dimensions d'obturation---Taille 3

18.71 €

1 26 jours [Composants associés] Composants associés---NBR--Montage, démontage dimensions d'obturation---Taille 3

20.48 €

1 Devis [Composants associés] Composants associésAirStandard[Rc (R)] Rc-AI-Base de collecteur21/8Pression communeTaille 1

41.69 €

1 Devis [Composants associés] Composants associésAirStandardG-AI-Base de collecteur51/8Pression communeTaille 1

48.79 €

1 Devis [Composants associés] Composants associésAirStandard[Rc (R)] Rc-AI-Base de collecteur61/8Pression communeTaille 1

48.79 €

1 Devis [Composants associés] Composants associésAirStandardG-AI-Base de collecteur61/8Pression communeTaille 1

Assistance technique