Plaque de régulation, série VMPA2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VMPA2-B8-R6C2-C-06
VMPA2-B8-R6C2-C-10
VMPA2-B8-R7C2-C-06
VMPA2-B8-R7C2-C-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Gerbage vertical pneumatique Régulation de la pression max.
(Bar)
N° de pièce du fabricant

159.31 €

1 4 jours Régulateur de pression pour 2, réversible5549113

159.31 €

1 22 jours Régulateur de pression pour 2, réversible8.5543347

159.31 €

1 22 jours Régulateur de pression pour 4, réversible5549114

159.31 €

1 4 jours Régulateur de pression pour 4, réversible8.5543348

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PA Matériau de joint NBR Température ambiante min.(°C) -5
Température ambiante max.(°C) 50 Couple de serrage max.(Nm) 0.65 Largeur(mm) 21
Degré de protection IP65 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion
Régulation de la pression min.(Bar) 0.5 Connexion de l’appareil de mesure (à affichage, élastique) Avec collier de serrage de tube de maintien Poids(g) 180

Assistance technique