Vis d'obturation, série NPQH

Vis d'obturation, série NPQH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPQH-BK-G12
NPQH-BK-G14-P10
NPQH-BK-G18-P10
NPQH-BK-G38-P10
NPQH-BK-M5-P10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Filetage nominal (G) Couple de serrage max.
(Nm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

2.48 €

1 3 jours -1/2-57840933

1.26 €

10 3 jours -1/4155784078.9

1.06 €

10 3 jours -1/8105784064.4

1.78 €

10 5 jours -3/82557840818.5

0.95 €

10 4 jours 5-1.55784040.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Laiton Traitement de surface Placage au nickel Matériau du joint d´étanchéité fileté FPM
Libérer le matériau de l'anneau Laiton plaqué au nickel Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 20
Température ambiante min.(°C) 0 Température ambiante max.(°C) 150 Méthode de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: - : -]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de Résistance à la corrosion (CRC) 3 - Forte contrainte de corrosion

Assistance technique