Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VAVC-Q2-M22C-15-E |
VAVC-Q2-M22U-6-E |
VAVC-Q2-M22U-6-N |
VAVC-Q2-M22U-6-S1 |
VAVC-Q2-M22U-15-E |
VAVC-Q2-M22U-15-N |
VAVC-Q2-M22U-15-S1 |
VAVC-Q2-M22U-25-E |
VAVC-Q2-M22U-25-N |
VAVC-Q2-M22U-25-S1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de l'élément d'arrêt | Largeur nominale DN | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.06 € | 1 | 4 jours | EPDM | 15 | 6 | 8 | 3418619 | |||
25.22 € | 1 | 18 jours | EPDM | 6 | 6 | 8 | 2392882 | |||
25.22 € | 1 | 14 jours | NBR | 6 | 6 | 8 | 2392881 | |||
43.74 € | 1 | 14 jours | VMQ (silicone) | 6 | 0 | 25 | 2392883 | |||
33.63 € | 1 | 9 jours | EPDM | 15 | 6 | 8 | 3019148 | |||
33.63 € | 1 | 14 jours | NBR | 15 | 6 | 8 | 3019151 | |||
53.82 € | 1 | 14 jours | VMQ (silicone) | 15 | 0 | 25 | 3019144 | |||
32.37 € | 1 | 22 jours | EPDM | 25 | 6 | 8 | 3970093 | |||
- | 39.51 € | 1 | 16 jours | NBR | 25 | 6 | 8 | 3970092 | ||
- | 75.05 € | 1 | 16 jours | VMQ (silicone) | 25 | 0 | 25 | 3970094 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau de l'élément d'arrêt
Largeur nominale DN
Température de stockage min.(°C)
Température de stockage max.(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles