Joint fluorescent, Série MC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC-LD-12-24DC

Référence pièce
MC-LD-12-24DC
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.31 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier TPE-U(PU) Température ambiante min.(°C) -25 Température ambiante max.(°C) 85
Degré de protection IP65 Tension de fonctionnement DC (plage)(V) 12-24 N° de pièce du fabricant 19145
Poids(g) 1.6

Vous vous trouvez sur la page de Joint fluorescent, Série MC, le numéro d'article est le suivant: MC-LD-12-24DC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC-LD-12-24DC.

Assistance technique