Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre maximal d'emplacements de vanne | Type de montage sur embase | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 3 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.55 € | 1 | 22 jours | 2 | Avec trou traversant | -10 | 60 | M7 | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 197207 | |||
46.54 € | 1 | 23 jours | 4 | Avec trou traversant | -10 | 60 | M7 | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 197208 | |||
64.48 € | 1 | 22 jours | 4 | Avec trou traversant | -10 | 60 | M7 | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 197228 | |||
57.83 € | 1 | 4 jours | 6 | Avec trou traversant | -10 | 60 | M7 | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 197209 | |||
69.78 € | 1 | 22 jours | 8 | Avec trou traversant | -10 | 60 | M7 | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 197210 | |||
81.77 € | 1 | 22 jours | 10 | Avec trou traversant | -10 | 60 | M7 | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 197211 | |||
126.97 € | 1 | 22 jours | 10 | Avec trou traversant | -10 | 60 | M7 | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 197231 | |||
48.18 € | 1 | 22 jours | 2 | Avec trou traversant | -10 | 60 | M7 | M7 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 197222 | |||
68.97 € | 1 | 22 jours | 4 | Avec trou traversant | -10 | 60 | M7 | M7 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 197223 | |||
96.22 € | 1 | 4 jours | 4 | Avec trou traversant | -10 | 60 | M7 | M7 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 197238 | |||
89.75 € | 1 | 4 jours | 6 | Avec trou traversant | -10 | 60 | M7 | M7 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 197224 | |||
117.32 € | 1 | 22 jours | 6 | Avec trou traversant | -10 | 60 | M7 | M7 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 197239 | |||
62.82 € | 1 | 4 jours | 6 | - | 0 | 40 | M5 | M5 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 197249 | |||
89.75 € | 1 | 4 jours | 6 | - | 0 | 40 | M5 | M5 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 197254 | |||
137.95 € | 1 | 22 jours | 8 | Avec trou traversant | -10 | 60 | M7 | M7 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 197240 | |||
74.28 € | 1 | 39 jours | 8 | - | 0 | 40 | M5 | M5 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 197250 | |||
86.26 € | 1 | 23 jours | 10 | Avec trou traversant | -10 | 60 | M7 | M7 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 197206 | |||
131.45 € | 1 | 22 jours | 10 | Avec trou traversant | -10 | 60 | M7 | M7 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 197226 | |||
158.89 € | 1 | 22 jours | 10 | Avec trou traversant | -10 | 60 | M7 | M7 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 197241 |
Loading...
Matériau de socle | Alliage aluminium corroyé | Pression de service min.(Bar) | 0 | Pression de service max.(Bar) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Type de montage de vanne pneumatique | Avec taraudage | Raccord pneumatique 2 | M3 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configurer
Propriétés de base
Nombre maximal d'emplacements de vanne
Type de montage sur embase
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 3
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles