Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NECU-FCG40-K
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5:: 50 | Matériau du boîtier | PET renforcé | Degré de protection | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement DC plage(V) | 0-30 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 0 - Sans contrainte de corrosion | N° de pièce du fabricant | 570895 |
Poids(g) | 5 |
Vous vous trouvez sur la page de Pièce de connecteur, série NECU, le numéro d'article est le suivant: NECU-FCG40-K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NECU-FCG40-K.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles