Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSL-4H |
QSL-4HL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Milieu de fonctionnement | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72 € | 10 | 3 jours | PBT | 2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Manchon enfichable QS-4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153056 | 2.7 | ||
4.05 € | 10 | 4 jours | PBT | 2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Manchon enfichable QS-4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153065 | 2.8 |
Loading...
Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Milieu de fonctionnement
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles