Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QST-12-10 |
QST-12-10-20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Nombre de sorties | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 10 | 3 jours | PBT | 6.1 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153137 | 34 | |||
- | 7.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | PBT | 6.1 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130823 | 34 |
Loading...
Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Nombre de sorties
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles