Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QST-V0-4
Référence pièce
|
---|
QST-V0-4 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Nombre de sorties | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.68 € | 1 | 4 jours | PET renforcé | 2.6 | - | 10 | 0 | 60 | - | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Noir | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 132896 | 9.4 |
Loading...
Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur en T enfichable, série QST, le numéro d'article est le suivant: QST-V0-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QST-V0-4.
Configurer
Propriétés de base
Taille du paquet
Nombre de sorties
Matériau du boîtier
Largeur nominale(mm)
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
QST-10 |
QST-10-6 |
QST-10-8 |
QST-10-8-50 |
QST-12 |
QST-12-10 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Nombre de sorties | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 10 | 3 jours | PBT | 6.7 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153131 | 25 | |||
6.32 € | 10 | 3 jours | PBT | 3.7 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130614 | 22 | |||
4.86 € | 10 | 3 jours | PBT | 4.9 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153136 | 23 | |||
- | 5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | 4.9 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130822 | 23 | |
7.54 € | 10 | 3 jours | PBT | 8.7 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153132 | 36 | |||
6.71 € | 10 | 3 jours | PBT | 6.1 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153137 | 34 |