Connecteur de cloison enfichable, série QSSK

Connecteur de cloison enfichable, série QSSK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSSK-4
QSSK-6
QSSK-8
QSSK-10
QSSK-12
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

9.05 €

1 3 jours 1.5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm13063714

10.18 €

1 3 jours 3Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm13063820

11.75 €

1 4 jours 4.3pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm13063938

14.31 €

1 4 jours 5.4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13064068

19.75 €

1 4 jours 6.3pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm13064198

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -10:: 80 Matériau du boîtier PBT Taille Norme
Taille du paquet 1 Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 6
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique