Socle-SET, série MS6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS6-AGD
MS6-AGE
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant

37.09 €

1 3 jours G1/2G1/2526082

37.09 €

1 3 jours G3/4G3/4526083

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fondation Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR
Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 60 Taille 6
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée Poids(g) 300

Assistance technique