Plaque de connexion, série PAML

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PAML-CP-90-HP3-G1
PAML-CP-90-HP3-G12
PAML-CP-90-HP3-G14
PAML-CP-90-HP3-G34
PAML-CP-90-HP3-G114
PAML-CP-186-HP3-G2
PAML-CP-186-HP3-G14
PAML-CP-186-HP3-G112
PAML-CP-186-HP3-G114
PAML-CP-186-HP3-G212
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Taille Largeur nominale
(mm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

884.80 €

1 4 jours G1G190361651543730

701.69 €

1 39 jours G1/2G1/290361651541770

704.98 €

1 39 jours G1/4G1/490361651540800

712.72 €

1 39 jours G3/4G3/490361651542750

887.42 €

1 39 jours G1 1/4G1 1/490361448978500

1,038.12 €

1 39 jours G2G21865416292984400

1,038.12 €

1 39 jours G1/4G1/41865416293004700

1,038.12 €

1 39 jours G1 1/2G1 1/21865416292974500

1,038.12 €

1 39 jours G1 1/4G1 1/41865416292964600

1,038.12 €

1 39 jours G2 1/2G2 1/21865416292994900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) 5:: 60 Matériau de joint NBR Matériau des vis Acier inoxydable
Matériau de socle Alliage aluminium corroyé Pression de service min.(Bar) 0 Pression de service max.(Bar) 50
Température min. du milieu(°C) 5 Température max. du milieu(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -10
Température de stockage max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique